Étude et configuration
Vérifier si le courant disponible du bloc d'alimentation du couvercle électronique est suffisant pour couvrir les besoins globaux en courant de tous les consommateurs.
- Déterminer le courant disponible du couvercle électronique en fonction du tableau suivant.
Couvercle électronique | Courant disponible | Courant maximal |
---|---|---|
Taille 1 Taille 2 sans ventilateur | 820 mA | 1250 mA |
Taille 2 avec ventilateur | 1180 mA | 1600 mA |
- Additionner le courant absorbé de tous les consommateurs selon le tableau suivant.
Consommateur | Courant absorbé | ||
---|---|---|---|
| Couvercle électronique (besoins de base) | Taille 1 Taille 2 sans ventilateur | 210 mA |
Taille 2 avec ventilateur | 570 mA | ||
1. | Codeur MOVILINK® DDI (..Z) | 120 mA | |
2. | Console de paramétrage (CBG..) | 50 mA | |
3. | Éléments de sécurité | STO raccordée | 0 mA |
STO pontée en interne | 20 mA | ||
4. | Sortie DC 24 V | 100 mA max. |
- Comparer le besoin total en courant de tous les consommateurs avec le courant disponible sans alimentation 24 V externe (c'est-à-dire 24 V par l'alimentation interne).
Si le besoin en courant total de tous les consommateurs est supérieur au courant disponible de l'alimentation du couvercle électronique, alimenter l'unité d'entraînement en 24 V depuis l'extérieur.
Dans ce cas, les courants maximaux indiqués ne doivent pas être dépassés.