Raccordement à la terre sur les appareils avec étrier de protection
L'étrier de protection optionnel sert à protéger les connecteurs du couvercle électronique. Ne pas retirer l'étrier de protection.
- Raccorder le câble PE à l'étrier de protection, comme indiqué sur l'illustration suivante.
- Installer le câble PE sur la tôle de protection comme indiqué ci-dessous (couple de serrage de la vis : 2.0 – 2.4 Nm).

Recommandation : Montage avec cosse en UPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison. admissible pour toutes les sections de câble | Montage avec fil de raccordement rigide ou fils avec emboutsPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison. admissible pour sections de |
|---|---|
|
|
[1] | Installer le câble de raccordement PE entre la rondelle et la tôle de montage. |
[2] | Cosse en U adaptée à la vis de terre de type M5 |