Conexão ao terra de proteção PE em unidades com estribo de proteção
O estribo de proteção opcional é usado para proteger os conectores na tampa de controle. Não remover o estribo de proteção.
- Conectar o cabo PE ao estribo de proteção conforme a figura a seguir.
- Instalar o cabo PE na placa protetora da seguinte forma (torque de aperto do parafuso: 2.0 – 2.4 Nm).

Recomendação: Montagem com terminal de cabo tipo garfoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit. Admissível para todas as seções transversais | Montagem com arame de conexão maciço ou cabo flexível com terminal para cabosPara a montagem, utilizar o material de instalação ilustrado do kit. Permitido para seções transversais até |
|---|---|
|
|
[1] | Instalar o cabo de conexão PE entre o disco e a placa protetora. |
[2] | Terminal de cabo do tipo garfo para parafusos PE M5 |