Raccordement à la terre sur les appareils avec anse de suspension
L'anse de suspension sert uniquement à transporter l'appareil. Elle n'est pas nécessaire au fonctionnement.
- Démonter l'anse de suspension. Conserver l'anse de suspension pour les interventions de service.
- Installer le câble de raccordement à la terre sur le boîtier de raccordement conformément aux illustrations suivantes (couple de serrage de la vis : 2.0 – 2.4 Nm).
Montage non admissible | Recommandation : Montage avec cosse en UPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison. admissible pour toutes les sections de câble | Montage avec fil de raccordement rigide ou fils avec emboutsPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison. admissible pour les sections jusqu'à 2.5 mm2 maximum
|
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Installer le câble de raccordement PE entre les deux tôles de montage en forme de U. |
[2] | Ordre de montage non conforme |
[3] | Cosse en U adaptée à la vis de terre de type M5 |