Sélection de l'unité d'entraînement MOVIMOT® advanced
La sélection de l'unité d'entraînement MOVIMOT® advanced s'effectue en fonction des points suivants.
- Sélection d'une taille de réducteur adéquate
(prescription : réducteur à couple conique) - Exigence : le couple de sortie maximal du réducteur doit être supérieur au couple d'application nécessaire le plus élevé : Ma max ≥ Mmax
- Sur la base des calculs d'application et en tenant compte du rendement, le couple d'application maximal au démarrage (première phase de mouvement) est de Mmax = 145 Nm.
- Résultat : les réducteurs à couple conique de la taille K.37 satisfont à cette exigence.
- Choix du rapport de réduction avec vitesse de sortie adéquate
- Exigence : il résulte des calculs de l'application une vitesse de sortie nécessaire maximale de nmax = 50 min-1.
- Pour une plage de réglage plus grande et un rendement optimal, la vitesse de sortie requise devrait être le plus près possible de la vitesse d'entrée de ne = nN = 1400 min-1 (vitesse nominale moteur en branchement étoile).
- Résultat : étant donné que le rapport de réduction idéal
n'existe pas pour le réducteur sélectionné, le rapport de réduction plus petit le plus proche disponible i = 24.99 est sélectionné. - Il n'y a pas de charges radiales externes sur l'arbre réducteur dans cet exemple.
- Choix du moteur adéquat
- Exigence : sélectionner une combinaison moteur - variateur qui met à disposition
au moins en crête. - Résultat : dans le tableau suivant (issu du chapitre "Caractéristiques techniques"), sélectionner le moteur DRN80MK4/D.. avec le variateur 2.0 A affecté.

MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Taille du couvercle électronique | Taille 1
| Taille 1
| ||||||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Courant nominal de sortie du couvercle électronique | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Puissance nominale | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Couple nominal | MN | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.5 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
Capacité de surcharge de MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | |
- Vérification d'autres points
- Montabilité de la combinaison moteur - réducteur sélectionnée
- Facteur d'utilisation
- Vérification de la plage de réglage
- Plage de réglage de l'application

- La plage de réglage standard de 1:10 (branchement étoile) est donc suffisante. L'option codeur n'a pas besoin d'être sélectionnée.

- Contrôle thermique du MOVIMOT® advanced
- Exigence : afin d'écarter tout problème thermique, le couple efficace de l'application doit être inférieur au couple de sortie permanent de l'unité d'entraînement.

- Le besoin en couple efficace (rendement de l'application compris) est de 45.1 Nm, ce qui correspond à un besoin en couple sur l'arbre moteur de
. - La combinaison moteur - variateur sélectionnée DRN80MK4/D.. avec le variateur affecté 2.0 A dispose d'un couple nominal de 3.7 Nm.
- Résultat : les exigences sont satisfaites.
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Taille du couvercle électronique | Taille 1
| Taille 1
| ||||||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Courant nominal de sortie du couvercle électronique | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Puissance nominale | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Couple nominal | MN | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.5 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
Capacité de surcharge de MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | |
- Vérification d'autres points
- Déclassement dû à la température ambiante élevée
- Déclassement dû à l'altitude d'implantation