BW050-008-01, BW033-012-T

BW050-008-01 | BW033-012-01 | |
|---|---|---|
Référence | 17962242 | 17962196 |
Fonction | Dissipation de l'énergie produite en mode générateur | |
Indice de protection | IP65 | IP65 |
Résistance | 50 Ω | 33 Ω |
Puissance pour S1, 100 % ED | 800 W | 1200 W |
Positions de montage |
| |
Dimensions l x H x P | 550 x 105 x 230 mm | 550 x 105 x 230 mm |
Câbles de raccordement prescrits | Liaisons blindées avec résistance à la température Tamb ≥ 90 °C (194 °F) Section de raccordement max. sur les bornes de l'unité d'entraînement : 4 mm2 | |
Longueur de liaison admissible maximale | 15 m | 15 m |