BW068-006-T, BW068-012-T

BW068-006-T | BW068-012-T | |
|---|---|---|
Référence | 17970008 | 17970016 |
Fonction | Dissipation de l'énergie produite en mode générateur | |
Indice de protection | IP66 | IP66 |
Résistance | 68 Ω | 68 Ω |
Puissance pour S1, 100 % ED | 600 W | 1200 W |
Dimensions l x H x P | 285 x 75 x 174 mm | 635 x 75 x 174 mm |
Câbles de raccordement prescrits | Liaisons blindées avec résistance à la température Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | |
Longueur de liaison admissible maximale | 15 m | 15 m |