BW150-006.-T, BW100-009-T


Type | BW150-006-T | BW100-009-T |
---|---|---|
Référence | 17969565 | 17969573 |
Fonction | Dissipation de l'énergie produite en générateur | |
Indice de protection | IP66 | IP66 |
Résistance | 150 Ω | 100 Ω |
Puissance Pour S1, 100 % ED | 600 W | 900 W |
Dimensions I x H x P | 285 x 75 x 174 mm | 435 x 75 x 174 mm |
Câbles de raccordement prescrits | Liaisons blindées avec résistance à la température Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | |
Longueurs de liaison maximales admissibles | 15 m | 15 m |