BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5


Type | BW100-005/K-1.5 | BW150-003/K-1.5 |
---|---|---|
Référence | 08282862 | 08282927 |
Fonction | Dissipation de l'énergie produite en mode générateur | |
Indice de protection | IP65 | IP65 |
Résistance | 100 Ω | 150 Ω |
Puissance Pour S1, 100 % ED | 200 W | 100 W |
Dimensions l x H x P | 252 x 15 x 80 mm | 146 x 15 x 80 mm |
Longueur de liaison | 1.5 m | 1.5 m |
Grille de protection associée | BS-005 (référence : 0813152X) |