Entrées de câble M25
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.


Connectique | Pas ensemble sur une position avec connecteur | |||
---|---|---|---|---|
Désignation | Bague de détrompage / Couleur | Fonction | Position | |
X1203_1 | noir | Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2). | X, 2 ou 3 |
|
X1203_2 | noir | X, 2 ou 3 |
| |
X1206 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X1207 | noir | X, 2 ou 3 |
| |
X1217 | - |
AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X5136 | - | X, 2 ou 3 |
|