Applications de levage

Avant la mise en service des applications de levage, procéder également aux étapes suivantes.

  1. AVERTISSEMENT ! Danger dû à la chute du dispositif de levage. Blessures graves ou mortelles. Prévoir également des systèmes de surveillance ou des dispositifs de protection mécaniques comme dispositif de protection.
  2. AVERTISSEMENT ! Danger dû à la chute du dispositif de levage. Blessures graves ou mortelles. La fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01" ne doit pas être utilisée dans le cas de dispositifs de levage ou d'applications présentant des risques de chutes du chargement. Verrouiller la fonction comme indiqué ci-dessous.
    • Désactiver le fonctionnement de l'interrupteur DIP S1/2 via le paramètre Désactivation = "1" (chemin d'accès : Fonctions > Entrées et sorties > Appareil de base > Fonctions interrupteur DIP > Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01 – Libérer).
    • Verrouiller la fonction via le paramètre Débloquer frein/débloquer DynaStop® pour FCB 01 – Libérer = "0" (chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 01 Verrouillage étage de puissance).
  3. Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, régler les paramètres en fonction des exigences de l'application de levage et de son évaluation de sécurité.
    • Régler le paramètre Faire retomber le frein / activer DynaStop® (8501.3) à "1" (Oui), voir le chapitre "Frein mécanique en combinaison avec la fonction STO".
    • Régler le paramètre Mode intégrateur (8404.9) à "0" (maintien). Chemin d'accès : Optimisation MTR1 > Régler la dynamique du régulateur > Réglages avancés.