Indications pour la mise en service
Avant la mise en service, procéder aux étapes suivantes.
- Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité". Attendre ensuite cinq minutes.
- Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
- Après coupure de l'alimentation, attendre au moins 10 secondes avant de remettre sous tension.
- Ne pas mettre sous ou hors tension l'alimentation en tension du contacteur réseau plus d'une fois par minute.
- Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation pour éviter une électrisation provoquée par le fonctionnement en générateur lors de la rotation de l'arbre.
- Monter les protections contre le toucher de l'installation conformément aux prescriptions pour éviter les blessures.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si le couvercle de protection n'est pas monté.
- Retirer la protection contre la peinture des diodes.
- Retirer les films de protection contre la peinture des plaques signalétiques.
REMARQUE

- Afin d'assurer le fonctionnement correct, ne pas retirer ou enficher les liaisons de transmission des signal pendant l'exploitation.
Informations complémentaires