MOVIGEAR® classic

MOVIGEAR® classic (≙ IE5)

Description

Unité d'entraînement composée d'un réducteur et d'un moteur synchrone (pouvant être combinée avec une électronique à proximité du moteur ou une armoire de commande du système d'automatisation modulaire MOVI-C®)

Plage de vitesse de sortie

Pour ne = 2000 min-1

  • MGF..1-DSM-C : 35.7 – 555 min-1
  • MGF..2-DSM-C : 36.2 – 593 min-1
  • MGF..4-DSM-C, MGF..4-DSM-C/XT : 35.4 – 566 min-1

Combinaisons avec variateurs recommandées

En combinaison avec un MOVIDRIVE® modulaire, un MOVIDRIVE® system et un MOVIDRIVE® technology ou un variateur décentralisé MOVIMOT® flexible.

  • MGF..1-DSM-C avec courant nominal de sortie variateur de 2.0 A
  • MGF..2-DSM-C avec courant nominal de sortie variateur de 2.0 A
  • MGF..4-DSM-C avec courant nominal de sortie variateur de 4.0 A
  • MGF..4-C-DSM-C/XT avec courant nominal de sortie variateur de 5.5 A

Réalisable également avec MOVITRAC® LTP-B (380 V – 480 V).