MOVIGEAR® performance

MOVIGEAR® performance (≙ IE5)

Description

Unité d'entraînement mécatroniques composée d'un moteur synchrone, d'un réducteur et d'un variateur décentralisé.

Capacité de surcharge

Jusqu'à 300 %

Puissance

  • MGF..2-C : couple de 200 Nm, jusqu'à une puissance nominale de 0.8 kW
  • MGF..4-C : couple de 400 Nm, jusqu'à une puissance nominale de 1.5 kW
  • MGF..4-C/XT : couple de 400 Nm avec couple permanent augmenté, jusqu'à une puissance nominale de 2.1 kW

Plage de vitesse de sortie

Plage de réglage de la vitesse 1:40 (sans codeur)

  • MGF..2-C : 0.9 – 593 min-1
  • MGF..4-C, MGF..4-C/XT : 0.9 – 566 min-1

Plage de réglage de la vitesse 1:2000 (avec codeur)

  • MGF..2-C : 0.02 – 593 min-1
  • MGF..4-C, MGF..4-C/XT : 0.02 – 566 min-1

Options

  • Interface digitale (MOVILINK® DDI) /DI
  • Codeur absolu multitour /AZ1Z
  • Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop® /DSP
  • Connecteur /IV
  • Dispositif d'équilibrage de pression /PE
  • Résistance de freinage intégrée /BW1
  • Autres options, voir options Variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®