| MOVIGEAR® performance (≙ IE5) |
Descrição | Unidade de acionamento mecatrônica composta por motor síncrono, redutor e conversor descentralizado |
Capacidade de sobrecarga | Até 300% |
Potência | - MGF..2-C: Torque 200 Nm, até 0.8 kW de potência nominal
- MGF..4-C: Torque 400 Nm, até 1.5 kW de potência nominal
- MGF..4-C/XT: Torque de 400 Nm com torque contínuo estendido, até 2,1 kW de potência nominal
|
Faixa de rotação de saída | Faixa de variação 1:40 (sem encoder)
- MGF..2-C: 0,9 – 593 min-1
- MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0,9 – 566 min-1
Faixa de variação 1:2000 (com encoder)
- MGF..2-C: 0,02 – 593 min-1
- MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0,02 – 566 min-1
|
Opções | - Interface digital (MOVILINK®-DDI)/DI
- Encoder absoluto de múltiplas voltas/AZ1Z
- Inibição eletrodinâmica DynaStop®/DSP
- Conector /IV
- Fixação de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
- Resistência de frenagem integrada/BW1
- Para mais opções, ver opções para conversores descentralizados MOVI-C®
|