| Variateur de vitesse décentralisé MOVI-C® (couvercle électronique) |
Description | Variateur de vitesse décentralisé pour le montage sur :
- MOVIGEAR® performance
- MOVIMOT® advanced
- MOVIMOT® performance
- MOVIMOT® flexible
|
Courant nominal de sortie | 
| - Taille 1 sans ailettes de refroidissement :
- 2.0 A, 2.5 A, 3.2 A
|

| - Taille 1 avec ailettes de refroidissement :
- 4.0 A, 5.5 A
|

| - Taille 2 sans ventilateur :
- 7.0 A, 7.5 A
|

| - Taille 2 avec ventilateur :
- 12.5 A, 16.0 A
|
Capacité de surcharge | Jusqu'à 300 % |
Variantes de communication | - DBC – Direct Binary Communication
- DAC – Direct AS-Interface Communication
- DFC – Direct Fieldbus Communication
(PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP, POWERLINK CiA402) - DSI – Direct System Bus Control
(EtherCAT®, SBusPLUS)
|
Options | - Commande de frein intégrée (AC 110 V à AC 500 V)
- Communication de sécurité intégrée CSB51A / CSL51A (STO, SS1c)
- Modules logiciel MOVIKIT® Drive
|