Structure mécanique
Le tableau suivant décrit la structure mécanique du câble.
| HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF | |
|---|---|---|
Structure mécanique |
| |
[1] | Conducteur | 6 paires de conducteurs, 2 x 0.25 mm2 Cuivre |
Isolation | Polypropylène, 0.24 mm | |
Couleur | DIN 47100 | |
[2] | Gaine intérieure | TPE-O, sans halogène |
Couleur | Nature | |
[3] | Bourrage | - |
[4] | Blindage | Tresse en fil de cuivre étamé |
[5] | Gaine extérieure | TPU, sans halogène |
Couleur | vert, similaire à RAL 2018 | |
Marquage | SEW EURODRIVE | |
Diamètre | 15.6 mm | |