Caractéristiques techniques
Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques du câble de transmission de signal.
Caractéristiques | Type : HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF |
---|---|
Propriétés UL | UL758 (AWM) |
Conformité RoHS | oui |
Tension de contrôle conducteur / conducteur | AC 1.5 kV 50 Hz/1 min. |
Tension de contrôle conducteur / blindage | AC 1.5 kV 50 Hz/1 min. |
Tension de fonctionnement | AC 300 V max. (UL) |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ/km |
Température de fonctionnement | -50 °C à +80 °C (pose fixe) -30 °C à +80 °C (pose souple) -20 °C à +60 °C (pose souple avec charge mécanique) |
Diamètre externe | 15.6 mm |
Rayons de courbure | 5 x diamètre externe min. (pose fixe) |
8 x diamètre externe min. (pose souple) | |
Nombre de flexions possibles | 10 millions min. |
Accélération | 20 m/s2 max. |
Torsion | ± 30°/m max. |
Caractéristiques |
|
| |
|