Section de câble 2.5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE : 18127460 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | variable | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : noir, mâle |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
CE : 18133959 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (sans halogène) | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : noir, mâle |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
UL : 18153267 | HELUKABEL® – JZ-602 | variable | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : noir, mâle |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
UL : 18153275 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variable | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : noir, mâle |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
CE : 18127479 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | variable | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
CE : 18133967 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (sans halogène) | variable | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
UL : 18153283 | HELUKABEL® – JZ-602 | variable | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
UL : 18153291 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variable | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle |