Section de câble 1,5 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE :

18180094

HELUKABEL® JZ-600

variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle