Motor, tapa de la electrónica (clase de velocidad 2000 minˉ¹), tamaño 2

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6
/D..

90SA6
/D..

90LA6
/D..

100LSA6
/D..

100LA6
/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 2
sin ventilador

Tamaño 2
con ventilador

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador)

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

16.0 A

Potencia nominal

PN

3.03 kW

4.08 kW

5.24 kW

6.28 kW

6.81 kW

Par nominal

MN

14.5
Nm

19.5
Nm

25.0
Nm

30.0
Nm

32.5
Nm

Par máximo

Mmáx

41.5
Nm

43.0
Nm

60.0
Nm

62.0
Nm

63.0
Nm

Velocidad nominal

nN

2000 min-1

Rango de ajuste de velocidad

sin
encoder

1:40

con
encoder

1:2000En preparación

Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE5

BE5

BE5

Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

40 Nm

55 Nm

55 Nm

55 Nm

55 Nm

Inercia

Sin freno

Jmot

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

66.8

10-4 kgm2

86.9

10-4 kgm2

106

10-4 kgm2

Con freno

JBMot

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

72.8

10-4 kgm2

92.9

10-4 kgm2

112

10-4 kgm2

Peso

 

Sin freno

 

28.0 kg

28.0 kg

31.2 kg

35.2 kg

42.3 kg

Con freno

 

33.9 kg

33.9 kg

37.1 kg

41.1 kg

48.2 kg