Positions des connecteurs de l'unité d'entraînement MOVIMOT® advanced DBC taille 1

L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connectique

Pas ensemble sur une position avec connecteur

Désignation

Bague de détrompage / Couleur

Fonction

Position

X1203_1

noir

Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2).

X, 2 ou 3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

noir

Raccordement AC 400 V

X, 2 ou 3

  • X2242
  • X2328
  • X5136

X1206

-

Raccordement AC 400 V (IN)Le connecteur X1206 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2242).

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X2242

-

Raccordement AC 400 V (OUT)

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2328
  • X5136

X1207

noir

Raccordement AC 400 V

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X1217 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2328).

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X2328

-

Raccordement hybride PA (OUT)

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X5136

X5504

jaune

STOLes connecteurs X5504 et X5505 peuvent uniquement être commandés ensemble.

(raccordement par trois conducteurs)

X, 2 ou 3

  • X2304
  • X5134

X5505

jaune

STO

(raccordement par trois conducteurs)

X, 2 ou 3

  • X1523
  • X4142

X2304

-

Raccordement résistance de freinage externe

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X5134

X5134

-

Entrées digitales, sortie relais

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X2304

X5136

-

Entrées et sorties digitales

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2328

X1523

gris clair

Tension de sauvegarde DC 24 V – Entrée

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X4142

X4142

rouge

Interface d'ingénierie

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X1523

-

-

[1] Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

X ou 2

  • Raccordement optionnel pour l'équipotentialité

-

-

[2] Raccordement optionnel pour l'équipotentialité

X ou 2

  • Dispositif d'équilibrage de pression optionnel