Steckverbinderpositionen Antriebseinheit MOVIMOT® advanced DBC Baugröße 1
Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder | Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder: | |||
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Codier-Ring/ Farbe | Funktion | Lage | |
X1203_1 | Schwarz | AC-400-V-AnschlussDer Steckverbinder X1203_1 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X1203_2). | X, 2 oder 3 |
|
X1203_2 | Schwarz | X, 2 oder 3 |
| |
X1206 | - | AC-400-V-Anschluss (IN)Der Steckverbinder X1206 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X2242). | X, 2 oder 3 |
|
X2242 | - | X, 2 oder 3 |
| |
X1207 | Schwarz | X, 2 oder 3 |
| |
X1217 | - | Hybridanschluss PA (IN)Der Steckverbinder X1217 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X2328). AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung | X, 2 oder 3 |
|
X2328 | - |
AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung | X, 2 oder 3 |
|
X5504 | Gelb | STODie Steckverbinder X5504 und X5505 sind nur gemeinsam bestellbar. (3-adriger Anschluss) | X, 2 oder 3 |
|
X5505 | Gelb |
(3-adriger Anschluss) | X, 2 oder 3 |
|
X2304 | - | X, 2 oder 3 |
| |
X5134 | - | X, 2 oder 3 |
| |
X5136 | - | X, 2 oder 3 |
| |
X1523 | Hellgrau | X, 2 oder 3 |
| |
X4142 | Rot | X, 2 oder 3 |
| |
- | - | [1] Optionaler Druckausgleich | X oder 2 |
|
- | - | [2] Optionaler Anschluss für Potenzialausgleich | X oder 2 |
|