故障14编码器2

故障:14.1 (0E01hex | 3585dec)

说明:在进行位置的比较检测时出错

 

反应:FS – 警告

原因

措施

比较绝对值编码器的原始位置与通道计数器时出错。

– 检查通道信号的接线。

– 检查安装是否符合EMC准则。

– 更换编码器。

– 更换编码器卡。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,驱动装置可以使用电机编码器进行驱动,而无需使用有故障的外部位置编码器。

故障:14.10 (0E0Ahex | 3594dec)

说明:超出位置允差范围

 

反应:FS – 警告

原因

措施

位置跳变超出允许范围。

– 检查调试参数。

– 检查接线。

– 检查干扰源(光束中断、反射器、数据线等)。

– 更换编码器。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,驱动装置可以使用电机编码器进行驱动,而无需使用有故障的外部位置编码器。

故障:14.11 (0E0Bhex | 3595dec)

说明:编码器数据超时

 

反应:FS – 警告

原因

措施

与编码器的通讯失败。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

评估旋转变压器时发现内部故障。

检查安装是否符合EMC准则。

故障:14.14 (0E0Ehex | 3598dec)

说明:通讯故障

 

反应:FS – 警告

原因

措施

在与编码器的通讯中检测到一个故障。

– 检查电源。

– 检查安装是否符合EMC准则。

– 检查接线。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,驱动装置可以使用电机编码器进行驱动,而无需使用有故障的外部位置编码器。

故障:14.17 (0E11hex | 3601dec)

说明:数据线中高电平 – 故障

 

反应:FS – 警告

原因

措施

发现数据信号持续高电平。

– 检查接线。

– 检查编码器。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,驱动装置可以使用电机编码器进行驱动,而无需使用有故障的外部位置编码器。

故障:14.19 (0E13hex | 3603dec)

说明:数据线中低电平 – 故障

 

反应:FS – 警告

原因

措施

发现数据信号持续低电平。

– 检查接线。

– 检查编码器。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,驱动装置可以使用电机编码器进行驱动,而无需使用有故障的外部位置编码器。

故障:14.21 (0E15hex | 3605dec)

说明:SSI编码器 – 故障

 

反应:FS – 警告

原因

措施

SSI编码器检测到故障。

– 检查调试参数。

– 检查SSI编码器上的设置。

– 检查接线。

– 检查干扰源(光束中断、反射器、数据线等)。

– 更换编码器。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,即使外部位置编码器上出现故障,驱动装置也可以运行。

故障:14.23 (0E17hex | 3607dec)

说明:内部故障

 

反应:FS – 警告

原因

措施

编码器检测到一个内部故障。

 

提示

编码器故障代码显示在MOVISUITE®的参数组 [诊断] > [故障存储器T.] 下的参数“内部”中。

– 检查接线。

– 检查干扰源(光束中断、反射器、数据线等)。

– 更换编码器。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,驱动装置可以使用电机编码器进行驱动,而无需使用有故障的外部位置编码器。

故障:14.50 (0E32hex | 3634dec)

说明:编码器故障安全卡

 

反应:FS – 编码器故障

原因

措施

在安全卡上发现一个编码器故障。

– 检查接线。

– 检查干扰源。

– 大面积屏蔽编码器电缆。

– 检查编码器。

故障:14.52 (0E34hex | 3636dec)

说明:编码器信号故障

 

反应:FS – 警告

原因

措施

发现意外的编码器信号。

– 检查接线。

– 检查干扰源。

– 大面积屏蔽编码器电缆。

– 检查编码器。

故障:14.53 (0E35hex | 3637dec)

说明:超出最大频率

 

反应:FS – 警告

原因

措施

超出许可的最大信号频率。

– 检查最大输入频率。

– 检查接线。

– 检查干扰源。

– 大面积屏蔽编码器电缆。

– 检查编码器。

故障:14.54 (0E36hex | 3638dec)

说明:交叉比较错误

 

反应:FS – 警告

原因

措施

进行编码器评估时发现一个交叉比较错误。

– 检查接线。

– 检查干扰源。

– 大面积屏蔽编码器电缆。

– 检查编码器。

故障:14.55 (0E37hex | 3639dec)

说明:电平监控

 

反应:FS – 警告

原因

措施

通道信号电平超出公差带。

– 检查接线。

– 检查干扰源。

– 大面积屏蔽编码器电缆。

– 检查编码器。

故障:14.56 (0E38hex | 3640dec)

说明:超出编码器故障抑制(暂时失效)活跃时的最大速度

 

反应:FS – 系统故障

原因

措施

超出编码器故障抑制(暂时失效)活跃时允许的最大速度。

– 检查编码器故障抑制(暂时失效)活跃时的最大速度,必要时修正。

– 检查安全卡的参数设定,必要时修正。

故障:14.57 (0E39hex | 3641dec)

说明:超出最大速度

 

反应:FS – 编码器故障

原因

措施

超过允许的最大速度。

– 检查应用的最大速度,必要时修正。

– 检查安全卡的参数设定,必要时修正。

故障:14.58 (0E3Ahex | 3642dec)

说明:超出检测极限

 

反应:FS – 警告

原因

措施

速度超过检测极限。

– 检查应用的最大速度,必要时修正。

– 检查安全卡的参数设定,必要时修正。

故障:14.59 (0E3Bhex | 3643dec)

说明:编码器不再寻参

 

反应:FS – 警告

原因

措施

在进行编码器评估时,检测到一个诊断故障。寻参被取消。

– 排除故障原因。

– 重新对编码器寻参。

故障:14.60 (0E3Chex | 3644dec)

说明:超出位移极限

 

反应:FS – 编码器故障

原因

措施

对于位移路径有限的应用,违反了位移极限。

– 检查调试参数。

– 检查应用程序。

– 重新进行寻参。

故障:14.61 (0E3Dhex | 3645dec)

说明:每个报文的位数量有误

 

反应:FS – 警告

原因

措施

收到的每个报文的位数与设定的位数不符。

– 检查调试参数。

– 检查接线。

– 检查干扰源。

故障:14.62 (0E3Ehex | 3646dec)

说明:脉冲频率错误

 

反应:FS – 警告

原因

措施

测得的周期与经参数设定的周期不符。

– 检查调试参数。

– 检查接线。

– 检查干扰源。

故障:14.64 (0E40hex | 3648dec)

说明:数据不一致或损坏

 

反应:FS – 警告

原因

措施

评估编码器时,检测到数据不一致或损坏。

– 检查干扰源(比如在EMC范围外)。

– 检查编码器电缆或屏蔽层。

– 检查调试参数。

故障:14.65 (0E41hex | 3649dec)

说明:灯光颜色错误

 

反应:FS – 警告

原因

措施

编码器数据中的灯光颜色与所使用的灯光颜色不匹配。

– 关闭并重新接通设备。

– 如果故障反复出现,更换编码器或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。

故障:14.66 (0E42hex | 3650dec)

说明:未显示位置编码

 

反应:FS – 警告

原因

措施

光学编码器无法在视场中解码有效的条形码/矩阵码。

– 检查条形码带是否损坏(例如空隙、覆盖、污染、反光材料或外部光源)。

– 检查编码器光学元件是否损坏或污染。

– 检查提示装配错误的诊断数据。

– 检查编码器的装配情况,例如与条形码带的距离、横向偏移或扭转。

– 为使系统更强大,请提高参数“容许误差的阈值 – PXV编码器”的值。

– 如果故障反复出现,更换编码器或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。

故障:14.67 (0E43hex | 3651dec)

说明:SSI编码器 – 警告

 

反应:FS – 警告

原因

措施

SSI编码器发出一个警告。

– 检查调试参数。

– 检查SSI编码器上的设置。

– 检查接线。

– 检查干扰源(光束中断、反射器、数据线等)。

– 更换编码器。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,即使外部位置编码器上出现故障,驱动装置也可以运行。

故障:14.68 (0E44hex | 3652dec)

说明:内部故障 – 溢流

 

反应:FS – 警告

原因

措施

进行内部计算时检测到溢流。

调整调试参数,例如分子比例/分母比例。

故障:14.69 (0E45hex | 3653dec)

说明:HIPERFACE®通讯无效

 

反应:FS – 警告

原因

措施

无法建立与编码器的连接。

– 确认基本单元中的编码器故障。

– 检查电源。

– 检查干扰源(比如在EMC范围外)。

– 检查接线。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,驱动装置可以使用电机编码器进行驱动,而无需使用有故障的外部位置编码器。

故障:14.70 (0E46hex | 3654dec)

说明:检测低电平时出错

 

反应:FS – 警告

原因

措施

检测低电平时发现故障。

– 检查接线。

– 检查编码器。

– 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,驱动装置可以使用电机编码器进行驱动,而无需使用有故障的外部位置编码器。

故障:14.71 (0E47hex | 3655dec)

说明:超过安全卡的反应时间

 

反应:FS – 警告

原因

措施

无法遵守用于计算速度或加速度的反应时间。这可能有下列原因:

– 安全卡从编码器收到的损坏报文超出了故障公差所允许的范围。

– 编码器的实际刷新时间比参数设置的时间长。

– 检查接线。

– 检查编码器。

– 将刷新时间与编码器文档中的数据进行比较。

– 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。

 

提示

在手动操作模式“紧急运行”中,驱动装置可以使用电机编码器进行驱动,而无需使用有故障的外部位置编码器。

故障:14.72 (0E48hex | 3656dec)

说明:内部故障 – 形成位置时溢出

 

反应:FS – 警告

原因

措施

内部计算位置时检测到溢出。

调整调试参数,例如:

– 编码器的分子比例/分母比例

– 位置的用户单位

故障:14.73 (0E49hex | 3657dec)

说明:编码器区域即将溢出

 

反应:FS – 警告

原因

措施

编码器即将溢出。设备速度太快。位置差异超出1/4编码器范围。在1/2编码器范围时出现未检测到的转向改变,因此该位置处出现永久性故障。

– 降低设备速度。

– 使用测量值范围(分辨率/多匝范围)更大的编码器。