安全选件的启动特性
危险
出现故障后,安全选件会在接通电源电压之后、结束待机模式之后或确认了一部分变频器故障之后自动重启。
死亡或重伤。
- 必须将参数启动后的故障状态参数设定为“启动闭锁”。这可以防止安全选件在上述情况下自动重启。
在参数设定工具“Assist CS..”的“基本设置”区域中,可以通过参数启动后的故障状态确定安全选件的启动特性。可以采用如下参数设置。
- “启动闭锁”参数设置
- 接通电源电压后,安全选件始终在启动闭锁的情况下启动。该参数设定用于自主运行。
- “无启动闭锁”参数设置
- 安全选件直接启动。注意,通过关闭并重新接通电源电压或通过结束待机模式来确认故障。这意味着,在关闭电源电压之前出现的或在待机模式下出现的故障将得到确认,安全选件启动。该参数设定类型适用于现场总线操作模式,需要时,上位控制器必须在发生故障时接管锁定功能。
只要启动闭锁激活,安全子功能STO就会激活。如果输出端配置为“F过程输出数据”,则将继续由上位安全控制器进行控制。
满足下列条件中的一个即可禁用启动闭锁:
- 已进行确认
- 暂时失效已激活