更换电子设备盖板
MOVI-C®系统可以将变频器的应用数据组和安全选件的数据组存储在变频器的存储器模块上或MOVI-C® CONTROLLER上。使用MOVI-C® CONTROLLER时,该步骤必须由用户预先执行。
更换电子设备盖板时必须执行以下步骤:
- 关闭待更换的基本单元。
- 打开电子设备盖板的螺旋接头。从电子设备盖板中拔出已插入的存储器模块。
- 更换电子设备盖板(包括安全选件MOVISAFE® CS..A)。
- 将步骤2中拔出的存储器模块插入新的电子设备盖板中。安装电子设备盖板。
- 再次接通基本单元。执行功能检查。无须检查所有参数。
自动识别电子设备盖板的更换,并将应用数据组从存储器模块中加载到安全选件MOVISAFE® CS..A中。然后,安全选件MOVISAFE® CS..A再次回到与电子设备盖板更换之前相同的状态。这意味着,如果安全选件MOVISAFE® CS..A在电子设备盖板更换之前处于“已验收”状态,则在此之后再次处于“已验收”状态。更换电子设备盖板后,需要对安全选件进行功能测试。