Substituir a tampa do sistema eletrônico

O sistema MOVI-C® oferece a possibilidade de armazenar o conjunto de dados aplicável do conversor e o conjunto de dados da opção de segurança no módulo de energia no conversor ou no MOVI-C® CONTROLLER. No MOVI-C® CONTROLLER, esta etapa deve ser realizada previamente pelo usuário.

Para substituir a tampa de controle, é necessário executar as seguintes etapas:

  1. Desligar a unidade básica a ser substituída.
  2. Abrir a tampa roscada da tampa de controle. Retirar o módulo de energia inserido da tampa de controle.
  3. Substituir a tampa de controle (incluindo a opção de segurança MOVISAFE® CS..A).
  4. Inserir o módulo de energia removido na etapa 2 na nova tampa de controle. Montar a tampa de controle.
  5. Religar a unidade básica. Realizar um teste de funcionamento. O teste de todos os parâmetros é desnecessário.

A troca da tampa de controle é automaticamente detectada e carrega o conjunto de dados aplicativo do módulo de energia para a opção de segurança MOVISAFE® CS..A. Em seguida, a opção de segurança MOVISAFE® CS..A se encontrará no mesmo estado em que estava antes de a tampa de controle ser substituída. Isso significa que, se a opção de segurança MOVISAFE® CS..A estiver no estado "Aceito" antes da substituição da tampa de controle, ela estará novamente no estado "Removido". Depois de substituir a tampa de controle, é necessário um teste de funcionamento da opção de segurança.