MOVIMOT® performance

MOVIMOT® performance (≙ IE5)

说明

由减速器、同步电机和分散式变频器组成的驱动装置

功率

  • 规格1:0.75 kW – 1.88 kW
  • 规格2:3.14 kW – 4.19 kW

过载容量

最大300 %

驱动数据

(无减速器)

扭矩范围

  • 规格1:3.6 Nm – 9 Nm
  • 规格2:15 Nm – 20 Nm

转速范围(带编码器)

  • 1 min-1 – 2000 min-1

转速范围(不带编码器)

  • 50 min-1 – 2000 min-1

选件

  • 数字接口 (MOVILINK® DDI) /DI
  • 单圈编码器 /EZ2Z
  • 多圈编码器 /AZ2Z
  • 插接头 /IV
  • 电机保护 /PK
  • 内置制动电阻 /Bw1或 /BW2
  • 电子设备压力补偿接头 /PE
  • 电动制动DynaStop® /DSP
  • (仅针对规格1)
  • 其他选件参见《MOVI-C®分散式变频器选件》