MOVIMOT® performance

MOVIMOT® performance (≙ IE5)

Descripción

Unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor síncrono y variador de frecuencia descentralizado

Potencia

  • Tamaño 1: 0.75 kW – 1.88 kW
  • Tamaño 2: 3.14 kW – 4.19 kW

Capacidad de sobrecarga

Hasta 300 %

Datos del accionamiento

(sin reductor)

Rango de par

  • Tamaño 1: 3.6 Nm – 9 Nm
  • Tamaño 2: 15 Nm – 20 Nm

Rango de velocidad (con encoder)

  • 1 min-1 – 2000 min-1

Rango de velocidad (sin encoder)

  • 50 min-1 – 2000 min-1

Opciones

  • Digital Interface (MOVILINK® DDI) /DI
  • Encoder Mono-Vuelta /EZ2Z
  • Encoder Multi-Vuelta /AZ2Z
  • Conector enchufable /IV
  • Protección del motor /PK
  • Resistencia de frenado integrada /BW1 o /BW2
  • Racor de compensación de presión de electrónica /PE
  • Inhibición electrodinámica DynaStop® /DSP
  • (solo para tamaño 1)
  • Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®