Troca de dados
- Para troca de dados via Safety over EtherCAT® entre o opcional de segurança CS..A e um comando de nível superior, o opcional de segurança possui a seguinte atribuição de dados de processo na variante de perfil "Technology":
- Dados de entrada 6 bytes
- Dados de cabeçalho 1 byte
- Respectivamente 3 x pares de 2 bytes de dados do usuário e 2 bytes de CRC
- ID de conexão de 2 bytes
- Dados de saída 6 bytes
- Dados de cabeçalho 1 byte
- Respectivamente 3 x pares de 2 bytes de dados do usuário e 2 bytes de CRC
- ID de conexão de 2 bytes
Os dados do perfil devem ser avaliados e fornecidos no Safety over EtherCAT® na representação "Little Endian".