Entradas digitais seguras (F-DI..)
No interior do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A, o processamento do sinal das entradas digitais seguras é de dois canais. Assim, as entradas digitais seguras são adequadas para aplicações até SIL 3 conforme EN 61508 e nível de desempenho "e" de acordo com EN ISO 13849-1. Os seguintes sensores devem ser conectados externamente assim como sua instalação de cabos devem cumprir as respectivas classes de segurança necessárias.
- Sensores que ativam ou bloqueiam a alimentação do sensor F-SSx com pulsação ativa a uma entrada digital segura (F-DIx). O comportamento do tempo da pulsação não deve ser influenciada pelo sensor.
- Sensores eletrônicos ou unidades de avaliação que geram, de forma independente, pulsos de teste (pulsos de ativação ou desativação) nos sinais de entrada cuja duração é < 1 ms.
- Quaisquer fontes de sinal que gere um sinal de entrada CC no contexto da especificação da F-DIx.
Observar os esquemas de ligação no capítulo "Instalação elétrica" > "Exemplos de conexão para entradas digitais seguras (F-DI..). Dependendo do tipo de sensor, as possíveis versões de conexão são limitadas. Observar também o capítulo Requisitos dos sensores externos bem como as instruções gerais de instalação.
A possível oscilação de contato e falhas podem ser filtradas através de um filtro de entrada parametrizável. Os processos de oscilação e as falhas menores que o tempo de filtragem ajustado são removidos do sinal.
As entradas que não forem utilizadas não precisam ser conectadas. Uma entrada aberta sempre é interpretada como sinal "0". O estado seguro das entradas digitais seguras é a saída de "lógica 0" nos valores de processo associados.
O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A avalia as entradas digitais da seguinte forma.
Tipo de conexão de canal único (contato normalmente fechado):
Nível de lógica do borne de entrada F-DI. | Valor de processo F-DI. |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
Tipo de conexão de dois canais equivalentes (contato normalmente fechado/contato normalmente fechado):
Nível de lógica do borne de entrada F‑DI. | Nível de lógica do borne de entrada F‑DI. + 1 | Valor de processo F‑DI. |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Tipo de conexão dois canais antivalentes (contato normalmente fechado/contato normalmente aberto):
Nível de lógica do borne de entrada F‑DI. | Nível de lógica do borne de entrada F‑DI. + 1 | Valor de processo F‑DI. |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
Na avaliação aos pares, 2 entradas digitais seguras F-DI. são combinadas para formar um par de entrada que atua em um valor de processo comum.
A atribuição é feita de acordo com a tabela a seguir.
Borne de entrada | Par de entrada | Valor do processo atribuído |
---|---|---|
F-DI0 | F-DI0/1
| F-DI0
|
F-DI1 | ||
F-DI2 | F-DI2/3
| F-DI2
|
F-DI3 |