Sichere Digitaleingänge (F-DI..)
Innerhalb der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A erfolgt die Signalverarbeitung der sicheren Digitaleingänge zweikanalig. Die sicheren Digitaleingänge sind damit für Anwendungen bis SIL 3 gemäß EN 61508 und Performance Level e gemäß EN ISO 13849-1 geeignet. Die folgenden, extern anzuschließenden Sensoren und deren Verdrahtung müssen der jeweils erforderlichen Sicherheitsklasse entsprechen.
- Sensoren, die die Sensorversorgung F-SSx mit aktiver Taktung auf einen sicheren Digitaleingang (F-DIx) durchschalten oder sperren. Das Zeitverhalten der Taktung darf vom Sensor nicht beeinflusst werden.
- Elektronische Sensoren oder Auswertegeräte, die eigenständig Testimpulse (Ein- oder Abschaltimpulse) auf den Eingangssignalen erzeugen, deren Dauer < 1 ms ist.
- Beliebige Signalquellen, die ein DC-Eingangssignal im Rahmen der Spezifikation des F-DIx erzeugen.
Beachten Sie dazu die Anschlussbilder im Kapitel "Elektrische Installation" > "Anschlussbeispiele sichere Digitaleingänge (F-DI..). Je nach Sensorart sind die möglichen Anschlussvarianten eingeschränkt. Beachten Sie zusätzlich die Kapitel Anforderungen an externe Sensoren sowie die allgemeinen Installationsvorschriften.
Ein mögliches Kontaktprellen und Störungen können über einen parametrierbaren Eingangsfilter herausgefiltert werden. Prellvorgänge und Störungen, die kürzer als die eingestellte Filterzeit sind, werden aus dem Signal entfernt.
Nicht benutzte Eingänge müssen nicht beschaltet werden. Ein offener Eingang wird immer als "0"-Signal ausgewertet. Der sichere Zustand der sicheren Digitaleingänge ist die Ausgabe von "logisch 0" auf den dazugehörigen Prozesswerten.
Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A wertet die sicheren Digitaleingänge folgendermaßen aus.
Schaltungsart einkanalig (Öffner):
Logikpegel Eingangsklemme F-DI. | Prozesswert F-DI. |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
Schaltungsart zweikanalig äquivalent (Öffner/Öffner):
Logikpegel Eingangsklemme F‑DI. | Logikpegel Eingangsklemme F‑DI. + 1 | Prozesswert F‑DI. |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Schaltungsart zweikanalig antivalent (Öffner/Schließer):
Logikpegel Eingangsklemme F‑DI. | Logikpegel Eingangsklemme F‑DI. + 1 | Prozesswert F‑DI. |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
Bei paarweiser Auswertung werden 2 sichere Digitaleingänge F-DI. zu einem Eingangspaar zusammengefasst, das auf einen gemeinsamen Prozesswert wirkt.
Die Zuordnung erfolgt gemäß folgender Tabelle.
Eingangsklemme | Eingangspaar | Zugeordneter Prozesswert |
---|---|---|
F-DI0 | F-DI0/1
| F-DI0
|
F-DI1 | ||
F-DI2 | F-DI2/3
| F-DI2
|
F-DI3 |