Schéma de raccordement MOVIGEAR® performance DSI
L'illustration suivante montre les raccordements de l'appareil.
[1] | En cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DSI.0.. sans fonction |
[2] | Uniquement en cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DSI.0.. |
[3] | Uniquement en cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DSI.0.. et DSI.1.. |
[4] | Pontages installés d'usine pour l'exécution sans connecteur avec fonction STO. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle du manuel produit. |
L'affectation des bornes est indiquée au chapitre Affectation des bornes des MOVIGEAR® performance DSI.
Les positions des connecteurs sont indiquées au chapitre "Connecteurs".