Esquema de conexiones de MOVIGEAR® performance DSI
La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:

[1] | Con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DSI.0.. sin función |
[2] | Sólo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DSI.0.. |
[3] | Sólo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DSI.0.. y DSI.1.. |
[4] | Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional. |
Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas MOVIGEAR® performance DSI.
Encontrará las posiciones de los conectores enchufables en el capítulo Conectores enchufables.