Parámetros de seguridad MOVISAFE® CSS51A

 

Valor característico

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Clase de seguridad comprobada/base normativa

SIL 3

PL e

Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD)

8 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Intervalo de las pruebas de seguridad

20 años

Estado seguro

Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada)

Función parcial de seguridad

  • STO, SS1-t
  • Entradas binarias seguras
  • Comunicación segura

AVISO

En caso de cableado unipolar de las entradas binarias seguras, el Safety Integrity Level realizable según EN 62061/EN 61800-5-2 se reduce a SIL 2 o el Performance Level según EN ISO 13849-1 se reduce a PL d. Tenga en cuenta también los requisitos para la instalación.