Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® CSS51A

 

Valeurs caractéristiques

EN 62061 / EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés

SIL 3

PL e

Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHd)

8 × 10-9 1/h

Mission time / Durée d'utilisation

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant.

Temps moyen de bon fonctionnement

20 ans

État de sécurité

Valeur "0" pour toutes les valeurs process de sécurité F-DO (sortie déconnectée)

Sous-fonction de sécurité

  • STO, SS1-t
  • Entrées digitales de sécurité
  • Communication de sécurité

REMARQUE

En cas de câblage unipolaire des entrées digitales de sécurité, le niveau d'intégrité de sécurité réalisable selon EN 62061 / EN 61800‑5‑2 est réduit à SIL 2 ou le niveau de performance selon EN ISO 13849-1 est réduit à PL d. Tenir compte des exigences pour l'installation.