Número de opciones de seguridad en el MOVI-C® CONTROLLER
Mediante los MOVI‑C® CONTROLLER se lleva a cabo un enrutamiento de la comunicación PROFIsafe segura a las unidades con opción de seguridad integrada.
Los MOVI-C® CONTROLLER son compatibles con un número diferente de unidades.
MOVI-C® CONTROLLER | Número de opciones de seguridad | Nota |
---|---|---|
UHX25-N FHX25-N | 8 | |
UHX45-N FHX45-N | 8 | |
UHX65-R | 24 | Máximo 24 opciones de seguridad o máximo 432 bytes de datos de proceso seguros (suma de todos los datos de proceso seguros de las opciones de seguridad) |
UHX85-R | 8 |
|
UHX85-R | 24 | Máximo 24 opciones de seguridad o máximo 432 bytes de datos de proceso seguros (suma de todos los datos de proceso seguros de las opciones de seguridad).
|
En el enrutado se debe tener en cuenta el siguiente número de bytes:
- CSB51A: 14 bytes