Nombre d'options de sécurité sur le MOVI-C® CONTROLLER
Un routage de la communication de sécurité PROFIsafe est effectué via MOVI‑C® CONTROLLER avec les appareils avec l'option de sécurité intégrée.
Les MOVI-C® CONTROLLER sont compatibles avec de nombreux appareils différents.
MOVI-C® CONTROLLER | Nombre d'options de sécurité | Remarque |
|---|---|---|
UHX25-N FHX25-N | 8 | |
UHX45-N FHX45-N | 8 | |
UHX65-R | 24 | 24 options de sécurité max. ou 432 octets max. de données process de sécurité (somme de toutes les données process de sécurité des options de sécurité) |
UHX85-R | 8 |
|
UHX85-R | 24 | 24 options de sécurité max. ou 432 octets max. de données process de sécurité (somme de toutes les données process de sécurité des options de sécurité)
|
UHX86A-R | 24 | 24 options de sécurité max. ou 432 octets max. de données process de sécurité (somme de toutes les données process de sécurité des options de sécurité) |
En cas de routage, tenir compte des nombres d'octets suivants.
- CSB51A : 14 octets
- CSL51A / CSS51A en variante de profil "System" : 22 octets