Requisitos
Proceda siguiendo estos pasos:
- Ponga nunca en marcha la unida básica y el bus de campo.
- Abra la herramienta de parametrización "Assist CS.." e inicie sesión.
- Configure las funciones parciales de seguridad necesarias.
- Las funciones parciales de seguridad se pueden activar mediante parametrización, entradas binarias seguras F‑DI o datos de proceso seguros. La activación mediante los datos de proceso seguros se realiza con "0" lógico.