Conditions préalables

Procéder dans l'ordre suivant.

  1. Mettre en marche l'appareil de base et le bus de terrain.
  2. Ouvrir l'outil de paramétrage Assist CS.. et se connecter.
  3. Configurer les sous-fonctions de sécurité nécessaires.
  4. Les sous-fonctions de sécurité peuvent être activées via le paramétrage, les entrées digitales de sécurité F‑DI ou les données process de sécurité. L'activation via les données process de sécurité est réalisée avec la logique "0".