Pasta NOCO
SEW‑EURODRIVE incluye de serie el producto de protección anticorrosión y lubricante Pasta NOCO. Utilice Pasta NOCO durante el montaje de los reductores con eje hueco. De esta forma se eliminan los posibles puntos de corrosión en las superficies de contacto y se facilita un posterior desmontaje. Además, la pasta NOCO también es apta para el tratamiento protector de superficies metálicas mecanizadas y sin protección anticorrosión. Es el caso, por ejemplo, de piezas de los extremos de ejes o bridas. También es posible solicitar a SEW‑EURODRIVE pasta NOCO en recipientes mayores.
La pasta NOCO es compatible con alimentos según NSF-H1. Puede reconocer esta característica de pasta NOCO por la marca NSF-H1 en el envase.