NOCO-Paste
SEW-EURODRIVE legt jeder Antriebseinheit mit Hohlwelle serienmäßig das Korrosionsschutz- und Gleitmittel NOCO-Paste bei. Verwenden Sie NOCO-Paste bei der Montage der Getriebe mit Hohlwelle. Sie verringern dadurch eventuell auftretende Passungskorrosion und erleichtern eine spätere Demontage. Des Weiteren eignet sich NOCO-Paste auch zur Schutzbehandlung von bearbeiteten, metallischen Flächen, die nicht korrosionsgeschützt sind. Das sind beispielsweise Teile von Wellenenden oder Flanschen. Sie können NOCO-Paste auch in größeren Gebinden bei SEW-EURODRIVE bestellen.
NOCO-Paste ist lebensmittelverträglich gemäß NSF-H1. Sie erkennen das lebensmittelverträgliche NOCO-Paste an der NSF-H1-Kennung auf der Verpackung.