Reductor de eje hueco con TorqLOC® (eje del cliente sin tope)
Monte la unidad de accionamiento en el eje del siguiente modo:
- Siga las instrucciones del capítulo Indicaciones para la instalación.
- Limpie el eje del cliente y el interior del eje hueco. Asegúrese de que se ha eliminado cualquier resto de grasa o aceite.
- Monte el anillo de tope y el casquillo en el eje del cliente.
- Brazo de par. El montaje de la unidad de accionamiento sin brazo de par no está permitido. Fije el brazo de par a la unidad de accionamiento. Tenga en cuenta el capítulo
- Aplique pasta NOCO sobre el casquillo y distribúyala bien.
- Desplace el reductor sobre el eje del cliente.
- Monte previamente el brazo de par a la estructura / soporte (no apriete los tornillos).
- Inserte el casquillo en el reductor hasta el tope.
- Desplace el anillo de tope hacia el casquillo. Marque la posición del anillo de tope.
- Suelte el brazo de par del soporte / estructura.
- Extraiga el reductor del eje del cliente hasta que sea accesible el anillo de tope para sujetarlo.
- Asegúrese de que no se altera la posición del anillo de tope (observe la marca).
- Apriete el anillo de tope con el par siguiente.
- Versión estándar: 18 Nm
- Acero inoxidable: 7.5 Nm
- Desplace el casquillo y el reductor hasta el anillo de tope en el eje del cliente.
- Vuelva a montar el brazo de par a la estructura / soporte (no apriete los tornillos).
- Asegúrese de que todos los tornillos están sueltos y desplace el anillo de contracción hasta el eje hueco.
- Desplace el contracasquillo hasta el eje del cliente e insértelo en el eje hueco.
- Si dispone de un reductor con resalte del eje, monte el anillo de contracción en el tope de dicho resalte del eje. Si dispone de un reductor sin resalte del eje, monte el anillo de contracción a una distancia de 6.5 mm a 7.5 mm con respecto a la carcasa del reductor.
- Golpee suavemente sobre la brida del contracasquillo para asegurarse de que el casquillo se encuentra correctamente alojado y fijo en el eje hueco.
- Asegúrese de que el eje del cliente está alojado en el contracasquillo.
- Apriete los tornillos del anillo de contracción simplemente con la mano y procure dejar espacios iguales entre los anillos exteriores del anillo de contracción.
- Apriete los tornillos de bloqueo en secuencia (no de forma cruzada entre sí) en varios ciclos:
- Los valores exactos de los pares de apriete se encuentran en el anillo de contracción.
- Tras el montaje, compruebe que el espacio restante s entre los anillos exteriores del anillo de contracción sea > 0 mm.
- El espacio restante entre el contracasquillo y el extremo del eje hueco, así como entre el casquillo y el anillo de tope debe ser superior a 0 mm.
- Atornille firmemente el brazo de par. Tenga en cuenta el capítulo Brazo de par.