Description des défauts de l'option de sécurité CS..A
Informations complémentaires
- Défauts 13 Codeur 1
- Défauts 14 Codeur 2
- Défauts 15 Codeur 3
- Défauts 18 Défaut logiciel
- Défauts 20 Surveillance de l'appareil
- Défauts 25 Surveillance mémoires paramètres
- Défauts 27 Système codeur
- Défauts 32 Communication
- Défauts 60 Entrée digitale de sécurité
- Défauts 61 Sortie digitale de sécurité
- Défauts 62 Sortie STO
- Défauts 63 Fonction de sécurité d'entraînement dépendant de la vitesse
- Défauts 64 Fonction de sécurité d'entraînement dépendant de la position
- Défauts 65 Autre fonction de sécurité d'entraînement
- Défauts 66 Défauts et messages de MOVISAFE® CS..A
- Défauts 67 Communication de sécurité
- Défauts 68 Profil de communication de sécurité
- Défauts 69 Défaut microcontrôleur ou défaut de diagnostic
- Défauts 70 Système de freinage de sécurité