Défauts 13 Codeur 1
Défaut : 13.1 (0D01hex | 3329dec) Description : Défaut lors du test de comparaison de la position | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la comparaison entre la position brute et le compteur de voies du codeur absolu. | – Vérifier le câblage des signaux de voie. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Remplacer le codeur. – Remplacer la carte codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.5 (0D05hex | 3333dec) Description : Avertissement interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur a signalé un avertissement. | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Nettoyer le capteur. | |
Défaut : 13.10 (0D0Ahex | 3338dec) Description : Plage de tolérance de position dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Saut de position trop grand et pas admissible | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.11 (0D0Bhex | 3339dec) Description : Time out données codeur | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut interne durant le traitement résolveur | Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. | |
La communication avec le codeur est interrompue. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 13.13 (0D0Dhex | 3341dec) Description : Défaut initialisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
Défaut de communication lors de l'initialisation | – Vérifier le câblage. – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier les réglages du codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.14 (0D0Ehex | 3342dec) Description : Défaut de communication | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut dans la communication avec le codeur | – Vérifier l'alimentation en tension. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Vérifier le câblage.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.17 (0D11hex | 3345dec) Description : Niveau High dans la liaison d'échange de données – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Niveau High permanent du signal de données | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.19 (0D13hex | 3347dec) Description : Niveau Low dans la liaison d'échange de données – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Niveau Low permanent du signal de données | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.21 (0D15hex | 3349dec) Description : Codeur SSI – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut détecté par le codeur SSI. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier les réglages du codeur SSI. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe. | |
Défaut : 13.23 (0D17hex | 3351dec) Description : Défaut interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut interne détecté par le codeur
REMARQUE Le code de défaut du codeur est affiché dans MOVISUITE® dans le groupe de paramètres [Diagnostic] > [Historique des défauts T.] dans le paramètre "interne". | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.50 (0D32hex | 3378dec) Description : Défaut codeur carte de sécurité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
Défaut codeur sur la carte de sécurité | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 13.51 (0D33hex | 3379dec) Description : Avertissement codeur carte de sécurité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut codeur détecté avec la sous-fonction de sécurité inactive. | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 13.52 (0D34hex | 3380dec) Description : Défaut signal codeur | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Signaux codeur inattendus | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 13.53 (0D35hex | 3381dec) Description : Fréquence maximale dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Fréquence de signal maximale dépassée. | – Vérifier la fréquence d'entrée maximale. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 13.54 (0D36hex | 3382dec) Description : Défaut de comparaison croisée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut de comparaison croisée lors du traitement codeur | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 13.55 (0D37hex | 3383dec) Description : Surveillance du niveau | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le niveau de signal de voie est en dehors de la plage de tolérance. | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 13.56 (0D38hex | 3384dec) Description : Vitesse maximale avec suppression du défaut codeur (inhibition) active dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
La vitesse maximale admissible a été dépassée alors que la suppression du défaut codeur (inhibition) était active. | – Vérifier la vitesse maximale de l'application avec suppression du défaut codeur (inhibition) active et si nécessaire, la corriger. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité. | |
Défaut : 13.57 (0D39hex | 3385dec) Description : Vitesse maximale dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
La température maximale admissible a été dépassée. | – Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité. | |
Défaut : 13.58 (0D3Ahex | 3386dec) Description : Limite de mesure dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
La vitesse a dépassé la limite de mesure. | – Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité. | |
Défaut : 13.59 (0D3Bhex | 3387dec) Description : Le codeur n'est plus référencé. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut diagnostic lors du traitement codeur Le référencement est supprimé. | – Éliminer la cause du défaut. – Refaire un référencement du codeur. | |
Défaut : 13.60 (0D3Chex | 3388dec) Description : Limite de course dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
Dépassement d'une limite de déplacement sur une application avec déplacement limité | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier l'application. – Refaire un référencement. | |
Défaut : 13.61 (0D3Dhex | 3389dec) Description : Mauvais nombre de bits par télégramme | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le nombre de bits réceptionnés par télégramme ne correspond pas au nombre de bits paramétré. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. | |
Défaut : 13.62 (0D3Ehex | 3390dec) Description : Mauvaise fréquence d'horloge | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
La fréquence d'horloge mesurée ne correspond pas à la fréquence d'horloge paramétrée. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. | |
Défaut : 13.64 (0D40hex | 3392dec) Description : Données incohérentes ou corrompues | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Données incohérentes ou corrompues détectées lors du traitement codeur | – Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM). – Vérifier le câble codeur ou le blindage. – Vérifier les paramètres de mise en service. | |
Défaut : 13.65 (0D41hex | 3393dec) Description : Défaut de couleur d'éclairage | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
La couleur d'éclairage des données codeur ne correspond pas à la couleur d'éclairage utilisée. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer le codeur et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 13.66 (0D42hex | 3394dec) Description : Aucun code de position visible | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur optique ne parvient pas à décoder un code-barres ou code Matrix valide. | – S'assurer de l'absence de détériorations, d'espaces, de salissures, de matériaux réfléchissants ou de sources lumineuses tierces sur la bande codée. – S'assurer de l'absence de détériorations ou de salissures sur l'optique codeur. – Vérifier les données de diagnostic qui signalent le montage non conforme. – Vérifier le montage du codeur : distance par rapport à la bande codée, décalage latéral ou torsion. – Configurer un système plus robuste en augmentant la valeur de paramètre "Seuil pour défauts tolérés – Codeur PXV". – En cas de répétition du défaut, remplacer le codeur et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 13.67 (0D43hex | 3395dec) Description : Codeur SSI – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur SSI a signalé un avertissement. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier les réglages du codeur SSI. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe. | |
Défaut : 13.68 (0D44hex | 3396dec) Description : Défaut interne – Dépassement | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Détection d'un dépassement lors d'un calcul interne | Adapter les paramètres de mise en service, comme p. ex. la mise à l'échelle du numérateur ou du dénominateur. | |
Défaut : 13.69 (0D45hex | 3397dec) Description : Communication HIPERFACE® non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Impossible d'établir la liaison avec le codeur. | – Acquitter le défaut codeur dans l'appareil de base. – Vérifier l'alimentation en tension. – Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM). – Vérifier le câblage.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.70 (0D46hex | 3398dec) Description : Défaut lors de la mesure du niveau Low | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la mesure du niveau Low | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.71 (0D47hex | 3399dec) Description : Temps de réaction de la carte de sécurité dépassé | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le temps de réaction pour le calcul de la vitesse ou de l'accélération ne peut pas être respecté. Les causes peuvent être les suivantes. – La carte de sécurité a réceptionné plus de télégrammes corrompus de la part du codeur que ne l'autorise la tolérance de défaut. – Le temps de rafraîchissement réel du codeur est supérieur à celui paramétré. | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur. – Régler le temps de rafraîchissement selon les indications de la documentation du codeur. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.72 (0D48hex | 3400dec) Description : Défaut interne – Dépassement lors de la définition de position | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Détection d'un dépassement lors d'un calcul interne de la position | Adapter les paramètres de mise en service, comme p. ex. : – Mise à l'échelle du numérateur ou du dénominateur du codeur – Unités utilisateur de la position | |
Défaut : 13.73 (0D49hex | 3401dec) Description : Dépassement plage codeur imminent | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur est proche du dépassement. L'installation est trop rapide. La différence de position se situe au-dessus de la plage de codeur 1/4. Lorsqu'elle atteint 1/2 de la plage de codeur, une inversion du sens de rotation non détectée se produit et un défaut permanent de position apparaît. | – Réduire la vitesse de l'installation. – Utiliser un codeur avec une plage de valeurs de mesure codeur plus grande (résolution / plage multitour). | |
Défaut : 13.75 (0D4Bhex | 3403dec) Description : Défaut de communication interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
Défaut interne dans la communication codeur. | – Vérifier l'alimentation en tension. – Vérifier l'emplacement et la connectique. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Vérifier le câblage. REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.76 (0D4Chex | 3404dec) Description : Codeur incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
Le codeur raccordé n'est pas compatible avec le codeur configuré. | – Adapter la configuration. – Raccorder un codeur compatible. | |
Défaut : 13.77 (0D4Dhex | 3405dec) Description : Appairage automatique impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
L'appairage automatique avec un module double-axes MOVIDRIVE® ne peut pas être exécuté. | Dans l'outil Assist CS.., réinitialiser l'appairage du codeur MOVILINK® DDI de sécurité via le menu [Codeur MOVILINK® DDI] > [Exécuter appairage]. | |
Si le codeur MOVILINK® DDI de sécurité n'est pas neuf, le défaut peut être déclenché une unique fois lors de la mise en service d'un module double-axe MOVIDRIVE®. | En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 13.78 (0D4Ehex | 3406dec) Description : Données process non valides | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur ne peut pas générer des mesures valides. | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'option de sécurité et la renvoyer au service après-vente de SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 13.79 (0D4Fhex | 3407dec) Description : Arrêt de l'application demandé | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
Défaut pouvant entraîner la détérioration du codeur ou de l'installation. Le codeur a demandé l'arrêt de l'application. | – Tenir aussi compte du message de défaut du sous-composant option de sécurité. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 13.80 (0D50hex | 3408dec) Description : Signature firmware du codeur MOVILINK® DDI de sécurité erronée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
Le firmware du codeur MOVILINK® DDI de sécurité n'a pas pu être confirmé sur un ou les deux canaux. | – Générer le total de contrôle du firmware du codeur MOVILINK® DDI de sécurité dans l'outil Assist CS..A. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 13.81 (0D51hex | 3409dec) Description : Codeur MOVILINK® DDI de sécurité – Défaut lors de la surveillance de la température | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la surveillance de température | Réduire la température du moteur. | |