Remplacement de l'unité d'entraînement
Remplacer l'unité d'entraînement comme suit.
- Tenir compte des consignes de sécurité.
- Si un étrier de protection est monté sur l'unité d'entraînement actuelle, l'utiliser également pour le transport.
Si aucun étrier de protection n'est monté sur l'unité d'entraînement actuelle, monter l'œillet de suspension sur l'unité d'entraînement, voir le chapitre "Service" > "Remplacement d'appareil" > Montage des œillets de suspension. - Démonter l'unité d'entraînement. Respecter les instructions de démontage du chapitre "Installation mécanique".
- Comparer les caractéristiques des plaques signalétiques de l'ancienne unité d'entraînement avec celles des plaques signalétiques de la nouvelle unité d'entraînement.
- Monter l'unité d'entraînement. Voir à ce sujet le chapitre Installation mécanique.
- Si une anse de suspension est montée sur la nouvelle unité d'entraînement, la démonter. Conserver l'anse de suspension en vue d'interventions de service ultérieures.
- Si un étrier de protection est joint à la nouvelle unité d'entraînement, le monter sur l'unité à l'aide de deux vis (couple de serrage : 2.0 – 2.4 Nm).
- Procéder à l'installation selon les indications du chapitre Installation électrique.
- Régler tous les éléments de réglage (p. ex. interrupteurs DIP, voir le chapitre Mise en service) du nouveau couvercle électronique à l'identique des éléments de réglage de l'ancien couvercle électronique.
- Retirer le module mémoire de l'ancien couvercle électronique. Insérer ce module mémoire dans le nouveau couvercle électronique.
- Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le visser.
- Mettre l'entraînement sous tension.
- Vérifier le fonctionnement de la nouvelle unité d'entraînement.
REMARQUE