Remplacement du module mémoire

Remplacer le module mémoire comme suit.

  1. Tenir compte des consignes de sécurité.
  2. Desserrer les vis et retirer le couvercle électronique du boîtier de raccordement.
  3. Retirer le module mémoire du couvercle électronique.
  4. Comparer la référence et l'état du module mémoire.
  5. REMARQUE

    Le nouveau module mémoire doit avoir la même référence et la même version (ou plus récente) que l'ancien module mémoire.
  6. Régler les interrupteurs DIP du nouveau module mémoire identiques à ceux de l'ancien module mémoire.
  7. Insérer le nouveau module mémoire dans le couvercle électronique.
  8. Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le fixer à l'aide des vis.
  9. Mettre l'appareil sous tension.
  10. Vérifier la mise en service de l'appareil.
    • Si nécessaire, répéter la mise en service ou charger une mise en service mémorisée dans l'appareil.
    • Dans le cas d'appareils avec carte de sécurité, vérifier la mise en service de la carte de sécurité. Pour plus d'informations, consulter le manuel Option de sécurité MOVISAFE® CSB51A.
  11. Vérifier le fonctionnement du nouveau couvercle électronique.