Utilisation du câble adaptateur en combinaison avec la console de paramétrage CBG..

L'interface d'ingénierie X31 de l'unité de raccordement dans le boîtier de raccordement est affectée au câblage interne du connecteur X4141.

[1]

Câble de liaison USB 2.0

(de type courant, compris dans la livraison du convertisseur USM21A)

[2]

Console CBG..

[3]

Câble de liaison Sub-D/M12, détrompage B, mâle (USK25A)

(livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28139046)

[4]

Câble adaptateur M12, détrompage B, femelle/M12, détrompage A, mâle (USK54A)

(livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28146530)

Le câble adaptateur est nécessaire pour raccorder le câble de liaison Sub-D/M12 (USK25A) à l'interface d'ingénierie X4141 actuelle.