Utilisation du câble adaptateur en combinaison avec le convertisseur de signaux USM21A
L'interface d'ingénierie X31 de l'unité de raccordement dans le boîtier de raccordement est affectée au câblage interne du connecteur X4141.

[1] | Câble de liaison USB 2.0 (de type courant, compris dans la livraison du convertisseur USM21A) |
[2] | Convertisseur de signaux USM21A |
[3] | Câble de liaison RJ10/M12, détrompage B, mâle (USK15A) (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28139038) |
[4] | Câble adaptateur M12, détrompage B, femelle/M12, détrompage A, mâle (USK54A) (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28146530) |
Le câble adaptateur est nécessaire pour raccorder le câble de liaison RJ10/M12 (USK15A) à l'interface d'ingénierie X4141.