MGF..4-..-C/XT
MGF..4-..-C/XT | iges | Couple DynaStop® | |
|---|---|---|---|
MDSP | pour nDSP (vitesse de l'arbre réducteur) | ||
Nm | min-1 | ||
2 trains | 3.53* | 38 | 12.65 |
4.34* | 47 | 10.29 | |
4.99 | 54 | 8.95 | |
5.76 | 62 | 7.76 | |
6.34 | 69 | 7.05 | |
7.44* | 81 | 6.00 | |
7.88 | 85 | 5.67 | |
8.96 | 97 | 4.99 | |
10.97 | 119 | 4.07 | |
12.66 | 137 | 3.53 | |
13.93 | 151 | 3.21 | |
16.36 | 177 | 2.73 | |
17.33 | 188 | 2.58 | |
19.70 | 213 | 2.27 | |
21.82 | 236 | 2.05 | |
25.72 | 278 | 1.74 | |
3 trains | 28.88 | 312 | 1.55 |
34.29 | 371 | 1.30 | |
36.61 | 396 | 1.22 | |
42.86 | 400 | 1.04 | |
48.00* | 400 | 0.93 | |
56.49 | 400 | 0.79 | |
= | Rapport de réduction préférentiel | |
* | = | Rapport de réduction fini |